Systém na manipuláciu s pieskovým jadrom v Schlichte
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003410-01__SALL__AIN__V1_024638c5ff.png)
Výzva
Vyberanie až 4 pieskových jadier v triediacom kúpeli. Otáčanie jadier s cieľom rovnomerne rozložiť veľkosť a uložiť 5 pieskových jadier za sebou.
Riešenie
Pieskové jadrá sa vyberajú v strede. Štvornásobné nekonečné rotačné jednotky sú poháňané dvoma motormi. Otočné jednotky na rozkladanie sú integrované.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP64
- Pneumaticky
- Pohon AC servomotora
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1020 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 12 [mm] |
Trieda IP | IP64 |
Systémová hmotnosť | 116 [kg] |
Vstavané štandardné komponenty